GS 04M/P-20-S8
Sensore a forcella
Serie | 4 |
Principio fisico | Ottico |
Applicazione | Riconoscimento di piccoli oggetti |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 640 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Isteresi di commutazione | 100 µm |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 1.500 Hz |
Tempo di risposta | 0,33 ms |
Tempo di inizializzazione | 100 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 3 poli |
Forma costruttiva | Forcella |
Apertura | 20 mm |
Profondità | 24 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 40 mm x 58 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 28 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero, RAL 9005 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |