GK 14/24 L

Sensore a forcella capacitivo

Codice prodotto: 50026371

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 14
Principio fisico Capacitivo
Applicazione Riconoscimento di etichette non trasparenti
Riconoscimento di etichette trasparenti
Larghezza etichetta, min. 10 mm
Spazio tra le etichette, min. 2 mm
Materiale Trasparente
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Segnale di commutazione nello spazio tra le etichette, commutabile
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Segnale di commutazione nello spazio tra le etichette, commutabile
Frequenza di commutazione 5.000 Hz
Tempo di risposta 0,1 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Uscita connettore Orizzontale (parallelo al percorso del nastro)
Forma costruttiva Forcella
Apertura 1 mm
Profondità 85 mm
Dimensioni (P x H x L) 24 mm x 36,5 mm x 110 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 175 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -10 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf