GF-ETG-SI-310-IQ
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Serie | GF |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Campo di applicazione | Resistente a oli e sostanze chimiche |
Modello speciale | Resistente al calore |
Angolo di apertura | 65 ° |
Uscita del raggio di luce | Lato superiore |
Nucleo della fibra | Disposizione delle fibre di 50%/50% Nucleo a fibre multiple |
Materiale nucleo delle fibre | Vetro |
aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Diametro esterno | 3 mm |
Materiale della testa | Acciaio inox |
Tipo | Fibre ottiche in vetro (GF) |
Lunghezza delle fibre | 1.000 mm |
Materiale guaina della fibra | Silicone |
Fissaggio del tastatore | Ø 3 mm |
Raggio di curvatura minimo (statico) | R40 |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R40 |
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 10 mm |
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No |
Posa | Standard |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 180 °C |
Voce tariffaria doganale | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |