GF-ETG-BR-710-SU

Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50126494

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
GF-ETG-SS-710-SU
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo: 50126493
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Lunghezza delle fibre: 1.000 mm
  • Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
  • Forma costruttiva: Cilindrica
Codice articolo: 50126493

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie GF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Angolo di apertura 65 °
Uscita del raggio di luce Curvato di 90°
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 6 mm
Materiale della testa Alluminio
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 1.000 mm
Materiale guaina della fibra Ottone nichelato
Fissaggio del tastatore Ø 4,5 mm
Raggio di curvatura minimo (statico) R40
Raggio di curvatura minimo (mobile) R40
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 5 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica No
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 160 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Scheda dati - pdf