GF-ETG-BR-630-IQ

Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50126487

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie GF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Angolo di apertura 65 °
Uscita del raggio di luce Lato superiore
Nucleo della fibra Disposizione delle fibre di 50%/50%
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 2,5 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 6 mm
Materiale della testa Alluminio
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 3.000 mm
Materiale guaina della fibra Ottone nichelato
Fissaggio del tastatore Ø 6 mm
Raggio di curvatura minimo (statico) R40
Raggio di curvatura minimo (mobile) R40
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 10 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica No
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 160 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Scheda dati - pdf