GF-ETB-SS-305-S50M
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Serie | GF |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Campo di applicazione | Applicazioni generali |
Modello speciale | Resistente al calore |
Angolo di apertura | 65 ° |
Uscita del raggio di luce | Lato superiore |
Nucleo della fibra | Nucleo a fibre multiple |
Materiale nucleo delle fibre | Vetro |
aktiver Faserdurchmesser | 1,6 mm |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Diametro esterno | 3,8 mm |
Materiale della testa | Acciaio inox |
Tipo | Fibre ottiche in vetro (GF) |
Lunghezza delle fibre | 500 mm |
Materiale guaina della fibra | Acciaio inox |
Fissaggio del tastatore | M3 |
Raggio di curvatura minimo (statico) | R23 |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R23 |
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 50 mm |
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | Sì |
Posa | Standard |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 250 °C |
Voce tariffaria doganale | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |