FT328I.3/2N-M12P1
Fotocellula a tasteggio energetica
Serie | 328 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Applicazione | Riconoscimento di etichette su bottiglie |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,08 ... 0,1 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,08 ... 0,12 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox Plastica |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
Alloggiamento in plastica | ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 20 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Nero |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |