FRKR 95/44-350 L
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 95 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,005 ... 0,35 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,02 ... 0,328 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,025 ... 0,3 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,005 ... 0,5 m |
Portata limite, grigio 18% | 0,02 ... 0,44 m |
Portata limite, nero 6% | 0,025 ... 0,35 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 660 nm |
Gruppo di LED | 1 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 100 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 90 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |