FRKR 92/4-300 S
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 92 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,005 ... 0,3 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,015 ... 0,28 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,02 ... 0,26 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,005 ... 0,44 m |
Portata limite, grigio 18% | 0,015 ... 0,39 m |
Portata limite, nero 6% | 0,02 ... 0,36 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tempo di inizializzazione | 100 ms |
Tipo di collegamento | Connettore normalizzato |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 6 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 140 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |