FRK 93/44-60

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50021132

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
FRK 93/44-60.2
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50106098
  • Serie: 93
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 0,065 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50106098

Disponibile immediatamente

Serie 93
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Ottica a V
Portata di esercizio 0,015 ... 0,06 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,015 ... 0,075 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Fuoco Fisso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 35 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 250 Hz
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Numero di conduttori 5 conduttori
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 60 mm x 44,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 170 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf