FRK 93/44-60.2
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 93 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Ottica a V |
Portata di esercizio | 0,03 ... 0,065 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,03 ... 0,07 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Fuoco | Fisso |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Numero di conduttori | 5 conduttori |
Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 60 mm x 45,8 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 170 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |