FRK 92/3-300 L Ex
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 92 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Protezione Ex |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,03 ... 0,3 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,04 ... 0,25 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,04 ... 0,22 m |
Portata limite | 0,03 ... 0,3 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Gruppo di LED | 1 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Tensione di alimentazione UB | 5,5 ... 13 V, CC |
Frequenza di commutazione | 60 Hz |
Tipo | NAMUR |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 140 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Categoria di apparecchi Ex | 2 |
Gruppo di apparecchi Ex | II |
Ex-Zone | 1 21 |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | Ex |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |