FRK 78/4 R-800
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 78 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Portata di esercizio | 0,05 ... 0,8 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP, contatto N.C./contatto N.A. |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 3 poli |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 3 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Peso netto | 600 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |