FIS 6170

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50115068

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IT 1920i DPM-3
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo: 50138136
  • Serie: IT19xx
  • Interfaccia: PS/2
  • Tipi di codice leggibili: 2/5 Interleaved
  • Grandezza del modulo, max.: 0,076 ... 0,508 mm
Codice articolo: 50138136

Disponibile immediatamente

Serie FIS6170
Contiene Cavo USB
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Codabar
Code 39
Code 93
Codice QR
Codici 2D direttamente stampati
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
UPC
Distanza di lettura 0 ... 51 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso / bianco
Gruppo di LED 1
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 1.024 px
Contrasto codice a barre (PCS) 20 %
Grandezza del modulo 0,127 mm
Tensione di alimentazione UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Potenza assorbita, max. 2,5 W
Tipo USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento Connettore circolare
Dimensioni (P x H x L) 63 mm x 180 mm x 114 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 204 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 65 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 95 %
Altezza di caduta 1,8 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 41
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Software di configurazione - zip
Driver USB - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf