FBPS 607i 07 SM 110 D

Sistema di posizionamento a codici a barre

Codice prodotto: 50140958

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie FBPS 600i
Funzioni Rilevamento sicuro della posizione
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9,5E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Categoria 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 anni
Tempo di reazione ai guasti 10 ms (configurabile)
Profondità di campo 50 ... 170 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma del segnale di emissione Continuo
Uscita del raggio di luce Laterale
Campo di misura 0 ... 10.000.000 mm
Riproducibilità (1 sigma) 0,15 mm
Emissione del valore misurato 1 ms
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -25 ... 25 %
Corrente assorbita, max. 350 ... 400 mA
Potenza assorbita, max. 8,5 W
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale, configurabile (non sicuro)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale, configurabile (non sicura)
Tipo SSI standard a 2 canali
Funzione Processo
Tipo USB
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante server Web integrato
Uscita connettore sotto
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Terra funzionale (FE)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XD1 PWR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione SSI canale A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Funzione SSI canale B
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 Mini-B
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 540 g
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio parte posteriore
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione Display
LED
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati
Classe di protezione III
Omologazioni CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Driver USB - BPS Tools V4.0 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd NRTL - pdf
Kit di riparazione - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf