ET23/2X-M8
Fotocellula a tasteggio energetica
Serie | 23 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0 ... 0,56 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,025 ... 0,22 m |
Portata limite, bianco 90% | 0 ... 0,7 m |
Portata limite, nero 6% | 0,02 ... 0,29 m |
Portata limite | Portata tipica |
Campo di regolazione | 60 ... 560 mm |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 645 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 10 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |