ESB200-4TR-M12p
Pulsante per l'arresto di emergenza
Serie | ESB200 |
Tipo | Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funzioni | Comando di arresto di emergenza dipendente dalla posizione Funzione di reset (tramite manopola o chiave) Raccordo filettato protetto |
SIL | Fino a 3, IEC 61508 |
Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Fino a 4 incl. (a seconda del cablaggio), EN ISO 13849 |
B10d | 600.000 numero di cicli |
Durata del contatto | 20.000.000 cicli di commut. |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti | 2NC + 1NO |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 2 A, tipo gG/gL, IEC 60269-1 |
Tensione nominale di isolamento | 30 V CA, 36 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 2 A |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Dimensioni (P x H x L) | 80 mm x 102,3 mm x 72 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 248 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1023 Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a parete Fissaggio passante |
Tipo di ingresso cavo | M12 |
Posizione di montaggio | A scelta |
Tipo di commutatore | Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Durata meccanica | 300.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 3.600 per ora, IEC 60947-5-1 |
Tipo di azionamento | Pulsante per l'arresto di emergenza, rosso |
Tipo di sblocco | Sblocco orientabile |
Forza di azionamento, pulsante | 25 N |
Materiale del pulsante | Plastica |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |