ESB200-4KR-C
Pulsante per l'arresto di emergenza
Serie | ESB200 |
Tipo | Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funzioni | Comando di arresto di emergenza dipendente dalla posizione Funzione di reset (tramite manopola o chiave) Raccordo filettato protetto |
SIL | Fino a 3, IEC 61508 |
Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Fino a 4 incl. (a seconda del cablaggio), EN ISO 13849 |
B10d | 600.000 numero di cicli |
Durata del contatto | 20.000.000 cicli di commut. |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti | 2NC + 1NO |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 10 A, tipo gG/gL, IEC 60269-1 |
Tensione nominale di isolamento | 600 V CA/CC |
Corrente termica convenzionale max. | 10 A |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Numero degli ingressi dei cavi | 5 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 6 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,5 mm² a 2 x 2,5 mm², trefolo |
Dimensioni (P x H x L) | 80 mm x 101,8 mm x 72 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 240 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1023 Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a parete Fissaggio passante |
Tipo di ingresso cavo | M16 x 1,5 |
Posizione di montaggio | A scelta |
Tipo di commutatore | Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Durata meccanica | 300.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 3.600 per ora, IEC 60947-5-1 |
Tipo di azionamento | Pulsante per l'arresto di emergenza, rosso |
Forza di azionamento, pulsante | 25 N |
Materiale del pulsante | Plastica |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |