ERS200-M4C3-M20-HAL

Interruttore a fune per l'arresto di emergenza

Codice prodotto: 63000521

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie ERS200
Tipo Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funzioni Comando di arresto di emergenza indipendente dalla posizione
Funzione di reinizializzazione (tasto di reset con indicatore)
Regolazione fune semplice tramite indicatore del punto di commutazione
Scatto da entrambi i lati con contatti a guida forzata
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 numero di cicli
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti 2NC + 1NO
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Tensione nominale di isolamento 400 V CA, 500 V CC
Corrente termica convenzionale max. 10 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Numero degli ingressi dei cavi 3 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 6 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,34 mm² a 2 x 1,5 mm², trefolo
Dimensioni (P x H x L) 92 mm x 47,8 mm x 89 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo ZAMAK
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 364 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M20 x 1,5
Posizione di montaggio Sull'asse della fune, verso sinistra
Tipo di commutatore Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1
Frequenza di azionamento max. 600 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, esterno Tirante
Attuatore: lunghezza della fune, max. (a 20°C di differenza di temperatura) 70 m
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato 235 N
Forza di azionamento (estrazione con separazione forzata) 250 N
Forza di azionamento (rilascio) 147 N
Direzioni di azionamento Verso sinistra
Percorso di azionamento con separazione forzata 14 mm
Tipo di azionamento Tirante
Tipo di sblocco Pulsante con indicatore (tirare)
Materiale della testa Metallo
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
Omologazioni IMQ
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
Modello CAD 3D - ERS200-M4C3-M20-HAL - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf