ERS200-M1C3-M20-HLR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Serie | ERS200 |
Tipo | Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funzioni | Comando di arresto di emergenza indipendente dalla posizione Funzione di reinizializzazione (tasto di reset con indicatore) Regolazione fune semplice tramite indicatore del punto di commutazione Scatto da entrambi i lati con contatti a guida forzata |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 numero di cicli |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti | 2NC |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Tensione nominale di isolamento | 500 V CA, 600 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 10 A |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Numero degli ingressi dei cavi | 3 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 4 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,5 mm² a 2 x 2,5 mm², trefolo |
Dimensioni (P x H x L) | 56 mm x 47,8 mm x 129 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | ZAMAK |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 268 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di ingresso cavo | M20 x 1,5 |
Posizione di montaggio | Sull'asse della fune |
Tipo di commutatore | Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 600 per ora, IEC 6047-5-1 |
Attuatore, esterno | Tirante |
Attuatore: lunghezza della fune, max. (a 20°C di differenza di temperatura) | 24 m |
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato | 83 N |
Forza di azionamento (estrazione con separazione forzata) | 90 N |
Forza di azionamento (rilascio) | 63 N |
Direzioni di azionamento | Sull'asse longitudinale |
Percorso di azionamento con separazione forzata | 8 mm |
Tipo di azionamento | Tirante |
Tipo di sblocco | Pulsante con indicatore (tirare) |
Materiale della testa | Plastica |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | IMQ c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |