ECO-SD-Set

Cavo adattatore

Codice prodotto: 425044

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Idoneo per Cortine fotoelettriche di sicurezza SOLID-2 / SOLID-2E
Tipo di collegamento Connettore circolare
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Numero di conduttori 8 pezzo(i)
Schermato
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno) 5,6 mm
Lunghezza cavo 400 mm
Materiale della guaina PUR
Peso netto 94 g
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Dichiarazione di conformità CE - pdf