E4-MW1
Elemento torretta di segnalazione
Serie | E4 |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Tecnologia Push-In |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 40 mm x 56 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 81 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Modello di elemento di fissaggio | Montaggio con squadretta |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile / verticale |
Moduli calotta | 5 pezzi max. |
Registrazione modulo | Su un solo lato |
Numero di calotte terminali | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66 |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
ECLASS 8.0 | 27371235 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371235 |
ECLASS 11.0 | 27371235 |
ECLASS 12.0 | 27371235 |
ECLASS 13.0 | 27371235 |
ECLASS 14.0 | 27371235 |
ECLASS 15.0 | 27371235 |
ETIM 5.0 | EC001154 |
ETIM 6.0 | EC001154 |
ETIM 7.0 | EC001154 |
ETIM 8.0 | EC001154 |
ETIM 9.0 | EC001154 |
ETIM 10.0 | EC001154 |