DMU318-400.3/2VK-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Serie | 318 |
Contiene | 2 dadi di montaggio M18 |
Modello speciale | Funzionamento multiplex Funzionamento sincrono |
Frequenza ultrasuoni | 300 kHz |
Direzione di emissione | Frontale |
Angolo di apertura | 8 ° |
Campo di misura | 50 ... 400 mm |
Risoluzione | < 2 mm |
Precisione di ripetizione | 0,5 % |
Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Valore finale |
Deriva termica | 5 % |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 7 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 50 mA |
Isteresi di commutazione | 1 % |
Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Resistenza di carico | 2.000 Ω |
Tensione | 0 ... 10 V |
Tipo | Tensione |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Contatto N.A. |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 1 pezzo(i) |
Frequenza di commutazione | 10 Hz |
Tempo di risposta | 500 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Polibutilene (PBT) |
Materiale della superficie attiva | Plastica, Resina epossidica rinforzata con fibra di vetro |
Materiale del trasduttore di ultrasuoni | Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT)) |
Peso netto | 70 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasti di comando |
Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione contatto N.C. / contatto N.A. Impostazione delle uscite di commutazione/della curva caratteristica di uscita Ripristino delle impostazioni predefinite |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |