DDLS 508 120.3 H
Trasmissione ottica dati
Serie | DDLS 500 |
Modello speciale | Funzionamento di assi ottici paralleli Nessun influsso di superfici riflettenti Riscaldamento |
Zona di lavoro | 100 ... 120.000 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
Frequenza di trasmissione | F3 |
Angolo di apertura | 1 ° |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
Protocollo di trasmissione | CIPsafety EtherNET/IP PROFINET/PROFIsafe PROFINET IO / RT PROFINET IRT TCP/IP 100 Mbit |
Architettura | Trasparente |
Assegnazione dell'indirizzo | Nessuno |
Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
Funzione | Processo |
Funzionalità switch | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP , UDP |
Funzione | Processo |
Conformance Class | B |
Funzionalità switch | Nessuno |
Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | POWER |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | BUS |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Dimensioni (P x H x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Peso netto | 1.255 g |
Tipo di visualizzazione | Grafico a barre LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -35 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
Procedimento di controllo del rumore secondo la norma | EN 60068-2-64 |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 |
Voce tariffaria doganale | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |