DDLS 200/120.2-50-M12

Trasmissione ottica dati

Codice prodotto: 50113045

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie DDLS 200
Modello speciale Funzionamento di assi ottici paralleli
Nessun influsso di superfici riflettenti
Zona di lavoro 200 ... 120.000 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Frequenza di trasmissione F2
Angolo di apertura 1 °
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo CANopen, DeviceNet
Velocità di trasmissione 10 ... 1.000 kBit/s
Velocità di trasmissione 125 ... 500 kBit/s
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo BUS IN
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo BUS OUT
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo PWR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 1.245 g
Tipo di visualizzazione Grafico a barre
LED
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedimento di controllo del rumore secondo la norma EN 60068-2-64
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Voce tariffaria doganale 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf