DDLS 200/120.2-10-H-M12
Trasmissione ottica dati
Serie | DDLS 200 |
Modello speciale | Funzionamento di assi ottici paralleli Nessun influsso di superfici riflettenti Riscaldamento |
Zona di lavoro | 200 ... 120.000 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Frequenza di trasmissione | F2 |
Angolo di apertura | 1 ° |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | PROFIBUS DP, RS 485 |
Velocità di trasmissione | 0,0096 ... 1,5 Mbit/s |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | BUS IN |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | Bus OUT |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | PWR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Peso netto | 1.245 g |
Tipo di visualizzazione | Grafico a barre LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Procedimento di controllo del rumore secondo la norma | EN 60068-2-64 |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Voce tariffaria doganale | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |