DCR55M2/UB-1800-S6

Lettore di codici 2D stazionario

Codice prodotto: 50136773

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie DCR 55
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Funzioni software Lettura di codici 1D
Lettura di codici 2D
Tipi di codice leggibili 2/5 Hong Kong
2/5 Interleaved
2/5 NEC
2/5 Straight
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Codice QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
HanXin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
Distanza di lettura 30 ... 425 mm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471:2008)
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Grandezza del modulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensione di alimentazione UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Corrente assorbita, max. 425 mA
Tipo USB
Funzione Processo
Specifica USB 2.0
Modo operativo Emulazione porta COM
Emulazione tastiera
Tipo USB
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Cavo con connettore USB
Lunghezza cavo 1.800 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 89 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 10 ... 90 %
Grado di protezione IP 54
Omologazioni FCC
RoHS
c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61326-1
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Software - Drivers V 2.5.0 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf