DCR 202i FIX-L2-102-R3
Lettore di codici 2D stazionario
Serie | DCR 200i |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Funzioni software | Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Codice QR Codice QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
Distanza di lettura | 200 ... 1.000 mm |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 960 px |
Grandezza del modulo | 0,5 ... 1 mm |
Tempi di otturazione elettronica | 0,068 ... 5 ms |
Tipo di videocamera | Monocromatico |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita media | 8 W |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 2 pezzo(i) |
Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
Tipo di tensione, uscite | CC |
Tipo di tensione, ingressi | CC |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Funzione | Processo |
Velocità di trasmissione | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato dei dati | Regolabile |
Start bit | 1 |
Bit dati | 8 |
Stop bit | 1 |
Parità | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | |
Codifica dei dati | ASCII Binario |
Funzione | Processo |
Velocità di trasmissione | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato dei dati | Regolabile |
Start bit | 1 |
Bit dati | 7, 8 bit dati |
Stop bit | 1, 2 stop bit |
Parità | Regolabile |
Protocollo di trasmissione | Regolabile |
Codifica dei dati | ASCII Binario |
Architettura | Client Server |
Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funzione | Processo |
Funzionalità switch | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP , UDP |
Tipo | Ethernet |
Funzione | Assistenza |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 12 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Alloggiamento in plastica | PC |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 120 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 10 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Codici di parametrizzazione Via web browser |
Elementi di controllo | Tasto/i |
Funzione dell'elemento di controllo | Modalità Adjustment Setup automatico Trigger |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |