DB 14 K-12

Sensore capacitivo

Codice prodotto: 50039790

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie 14
Principio fisico Capacitivo
Portata di esercizio 0,011 ... 0,012 m
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 2.500 mm
Grandezza della filettatura M8
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 80 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf