D9-V1-G-SGSOSRBZ2

Torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50130473

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie D9
Tipo di segnalazione Ottico e acustico
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 194 mA
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 90 mm x 194 mm x 45 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Peso netto 361 g
Colore dell'alloggiamento Bianco
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile / verticale
Tipo di illuminazione LED/24V
Moduli calotta 3 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Angolo di emissione 180°
Ordine dei moduli (crescente) Verde, arancione, rosso
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 50 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Tonalità Tono continuo o a impulso
Frequenza acustica Ca. 2500 Hz
Pressione acustica 70 ... 90 dB
Numero di toni 2 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf