D U-M12-CA-K PWR27

Adattatore

Codice prodotto: 50149892

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Tipo di collegamento Presa jack
AWG 18
Apertura della chiave 18 mm
Peso netto 31 g
Cicli di innesto, max. > 50
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 20
Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925