D U-M12-4A-M-SK
Connettore
Tensione di esercizio | Max. 32 V CA/CC |
Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Materiale corpo dell'impugnatura | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Tipo di collegamento | Morsetto mordente |
Sezione dei conduttori ammessa | 0,14 ... 0,34 mm² |
Peso netto | 43 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |