CSR780-01-96/6WHE-M12
Cortina fotoelettrica a riflessione
Serie | 780 |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
Applicazione | Controllo del materiale in uscita presso le macchine Riconoscimento di oggetti preciso |
Modello speciale | Uscita di warning |
Portata di esercizio | 0 ... 0,7 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Lunghezza del campo di misura | 96 mm |
Distanza tra i raggi | 1 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Diametro minimo dell'oggetto | 1 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 70 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante a UB |
Funzione | Uscita di warning |
Tempo di risposta | 2 ms |
Tempo di inizializzazione | 800 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 220 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale Montaggio su scanalatura |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |