CSL710-R05-1360.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Serie | 710 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
Applicazione | Riconoscimento di oggetti preciso |
Modello speciale | Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli |
Portata di esercizio | 0,1 ... 3,5 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,1 ... 4,5 m |
Portata limite | Portata tipica |
Lunghezza del campo di misura | 1.360 mm |
Numero di raggi | 272 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 5 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 10 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 270 mA, I valori indicati fanno riferimento all’intero pacchetto, composto da trasmettitore e ricevitore. |
Corrente di uscita, max. | 100 mA |
Impedenza di ingresso | 6.000 Ω |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
Tipo di tensione, uscite | CC |
Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
Tipo di tensione, ingressi | CC |
Tensione di commutazione, ingressi | high: ≥6 V low: ≤ 4 V |
Ritardo di attivazione/interdizione | 0 ... 1 ms |
Tempo di inizializzazione | 400 ms |
Tempo di ciclo | 8,56 ms |
Tempo di risposta per raggio | 30 µs |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 COM3 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specifica | V1.0.1 V1.1 |
Dati di processo IN | 2 byte |
Dati di processo OUT | 2 byte |
Tipo | IO-Link |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Uscita connettore | Assiale |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia di configurazione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento al trasmettitore |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 54,8 mm x 1.425 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 1.450 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale Montaggio su scanalatura |
Tipo di visualizzazione | Display OLED LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Software |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |