CSL505-R12.5-788-VB-M8

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50131620

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 505
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Uscita di warning
Portata di esercizio 0,3 ... 5 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Lunghezza del campo di misura 787,5 mm
Numero di raggi 64 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 12,5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 15 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 150 mA
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Tempo di ciclo 68 ms
Tempo di risposta per raggio 1.000 µs
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 27 mm x 960 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 349 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Tramite assegnazione dei pin
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf