CSL505-R05-395-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Serie | 505 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Applicazione | Riconoscimento di oggetti preciso |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli Uscita di warning |
Portata di esercizio | 0,3 ... 5 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Lunghezza del campo di misura | 395 mm |
Numero di raggi | 80 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 5 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 7,5 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 150 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Tempo di ciclo | 76 ms |
Tempo di risposta per raggio | 1.000 µs |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 12 mm x 58 mm x 440 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 536 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Tramite assegnazione dei pin |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 65 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |