CRT648-60/LT-M12
Sensore di colore
Serie | 648 |
Applicazione | Riconoscimento di un colore |
Modello speciale | Ingresso apprendimento (sincronizzazione/blocco tasti configurabile) |
Portata di esercizio | 18 ... 60 mm |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | Bianco |
Gruppo di rischio LED | Gruppo 2 (secondo EN62471) |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 4 mm x 4 mm [40 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Corrente di uscita, max. | 100 mA |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Corrente a vuoto | 60 mA, 24 V CC |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di apprendimento |
Funzione | Apprendimento |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 3 ... 3.000 Hz |
Tempo di risposta | ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz |
Tempo di riscaldamento | 5 min |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 5300 |
SIO-Mode support | Sì |
Dati di processo, lunghezza | 3 byte |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT Signal IN (configurabile) |
Tipo di collegamento | Connettore rotondo, orientabile di 270° |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 150 g |
Colore dell'alloggiamento | cromo opaco |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | Display LC LED |
Elementi di controllo | Tasti di comando |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 80 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60947-5-2 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60947-5-2 |
Norme di riferimento | EN IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |