CRT648-32.G/L44-M12

Sensore di colore

Codice prodotto: 50152609

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 648
Applicazione Riconoscimento fino a 7 colori
Modello speciale Per oggetti lucidi, output colore RGB tramite IO-Link (non idoneo per oggetti neri)
Portata di esercizio 18 ... 32 mm
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa Bianco
Gruppo di rischio LED Gruppo 2 (secondo EN62471)
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 6 mm x 6 mm [25 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Corrente di uscita, max. 100 mA
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Corrente a vuoto 60 mA, 24 V CC
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di apprendimento
Funzione Apprendimento (disattivato per impostazione predefinita, configurabile opzionalmente)
Numero uscite di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, PNP / NPN commutabile
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, PNP / NPN commutabile
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 3 ... 500 Hz
Tempo di risposta ≤ 540 ms, 500 Hz
Tempo di riscaldamento 5 min
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Specifica V1.1
Device ID 5304
SIO-Mode support
Dati di processo, lunghezza 6 byte
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Signal IN (configurabile)
Tipo di collegamento Connettore rotondo, orientabile di 270°
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento cromo opaco
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione Display LC
LED
Elementi di controllo Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 80 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60947-5-2
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60947-5-2
Norme di riferimento EN IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf