CRT 448.S3/444-M12
Sensore di colore
Serie | 448 |
Applicazione | Riconoscimento di tre colori |
Modello speciale | Ingresso di sincronizzazione |
Portata di esercizio | 12 ... 32 mm |
Sorgente luminosa | LED, Bianco |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 4 mm |
Orientamento del punto luminoso | Circolare |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 28 V, CC |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Frequenza di commutazione | 500 Hz |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 8 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | ABS |
Peso netto | 40 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |