CRT 448.L3/444-M12

Sensore di colore

Codice prodotto: 50121292

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 448
Applicazione Riconoscimento di tre colori
Modello speciale Ingresso di sincronizzazione
Portata di esercizio 18 ... 22 mm
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Bianco
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1 mm x 5 mm
Orientamento del punto luminoso Longitudinale
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Tensione di alimentazione UB 12 ... 28 V, CC
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 17 mm x 50 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Peso netto 40 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf