CR55M2/R2

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50126080

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie CR55
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 330 scans/s
Distanza di lettura 40 ... 250 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 617 nm
Grandezza del modulo 0,1 ... 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee
Rinvio del raggio Via prisma
Uscita del raggio di luce Frontale
Tensione di alimentazione UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Corrente assorbita, max. 120 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Funzione DATA VALID
Tipo RS 232
Funzione Processo
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Numero di conduttori 6 conduttori
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura foro cieco
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 95 %
Sicurezza alla luce esterna, max. 100.000 lx
Grado di protezione IP 54
Omologazioni cUR us
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Driver USB - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Programming Guide - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf