CR50-Starterkit

Kit adattatore

Codice prodotto: 50126081

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon
Serie CR50
Contiene Cavo USB
Chiave USB
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 330 scans/s
Distanza di lettura 40 ... 250 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 617 nm
Grandezza del modulo 0,1 ... 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee
Rinvio del raggio Via prisma
Uscita del raggio di luce Frontale
Tensione di alimentazione UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Corrente assorbita, max. 120 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Funzione DATA VALID
Tipo USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 14 mm x 33 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 10 g
Tipo di fissaggio Filettatura foro cieco
Tipo di visualizzazione Sommatore
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 95 %
Sicurezza alla luce esterna, max. 100.000 lx
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - Graphical User Interface - zip
Driver USB - zip
Manuale di istruzioni - Programming Guide - pdf
Manuale di istruzioni - Connection Guide - pdf
Scheda dati - pdf