CR100M0/UB-1800-S6
Lettore di codici a barre stazionario
Serie | CR100 |
Chip | CCD |
Funzioni | Dispositivo di comando porta di lettura Formato di emissione selezionabile I/O Indicatore a LED Lettura multipla / MultiScan Modalità di regolazione |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum |
Velocità di tasteggio, tipica | 700 scans/s |
Codici a barre per porta di lettura, numero max. | 63 pezzo(i) |
Distanza di lettura | 15 ... 67 mm |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 660 nm |
Grandezza del modulo | 0,15 ... 0,5 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a linee con specchio deflettore |
Velocità di tasteggio | 700 scans/s |
Rinvio del raggio | Via prisma |
Uscita del raggio di luce | Laterale |
Tensione di alimentazione UB | 4,9 ... 5,4 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 250 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 20 mA |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Processo |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Assistenza |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore USB |
Lunghezza cavo | 1.800 mm |
Tipo di connettore | USB 2.0 Standard-A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Lamiera formata |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 200 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio laterale con filettatura Fissaggio parte posteriore |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 40 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | cUR us |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |