CMS708i-0800-0480-0640
Sistema di misura dei contorni
Serie | CMS 7xxi |
Contiene | 1x dongle CMS700 |
Per ordinare gli articoli | Altre varianti su richiesta |
Funzioni | Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm |
Portata di esercizio | 0,1 ... 4,5 m |
Portata di esercizio, materiali trasparenti | 0,1 ... 1,75 m |
Lunghezza campo di misura 1 | 800 mm |
Lunghezza campo di misura 2 | 480 mm |
Lunghezza campo di misura 3 | 640 mm |
Distanza tra i raggi | 5 mm |
Corrente di uscita, corrente continua per canale, max. | 100 mA |
Tensione di alimentazione UB | 100 ... 263 V, CA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | 24 V, VIN |
Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CA |
Tensione di commutazione | 24 V, VIN |
Tipo | EtherNet TCP/IP |
Funzione | Parametrizzazione / dati di processo |
Numero di collegamenti | 11 pezzo(i) |
Funzione | Messa a terra |
Tipo di collegamento | Raccordo filettato |
Materiale | Metallo |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore di rete |
Materiale | Metallo |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Collegamento cortina fotoelettrica di misura della larghezza |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento cortina fotoelettrica di misura dell’altezza |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento encoder rotativo (non in combinazione con la cortina fotoelettrica di misura della lunghezza) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento Ethernet TCP/IP esterno |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Avviso | Dimensioni dei singoli articoli del kit: vedi disegni quotati |
Tipo di visualizzazione | LED |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Avviene tramite webConfig |
Elementi di controllo | Interruttore rotativo |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Omologazioni | CSA |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |