CML730i-T10-480.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Serie | 730 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
Applicazione | Misura di oggetti Rilevamento di oggetti trasparenti |
Modello speciale | Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli |
Portata di esercizio | 0,3 ... 9,5 m |
Portata di esercizio, materiali trasparenti | 0,3 ... 3,5 m |
Lunghezza del campo di misura | 480 mm |
Numero di raggi | 48 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 10 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Diametro minimo dell'oggetto | 20 mm |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Tempo di ciclo | 1 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Uscita connettore | Assiale |
Funzione | Collegamento al ricevitore |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 555 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 650 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |