CML720i-R10-2220.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Serie | 720 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
Applicazione | Misura di oggetti |
Modello speciale | Protezione Ex Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli |
Portata di esercizio | 0,3 ... 7 m |
Lunghezza del campo di misura | 2.220 mm |
Numero di raggi | 286 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 10 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 20 mm |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 2 pezzo(i) |
Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
Tempo di ciclo | 7,12 ms |
Tempo di risposta per raggio | 30 µs |
Tipo | CANopen, IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Funzione | Processo |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Uscita connettore | Assiale |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento al trasmettitore Interfaccia di configurazione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Funzione | BUS IN BUS OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 30,7 mm x 54,8 mm x 2.263 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 2.278 g |
Tipo di visualizzazione | Display OLED LED |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Gruppo di apparecchi Ex | II |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |