CB-M12-Y1A

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 548951

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Angolare
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Ponticellato Pin 1 <-> Pin 4
Numero di conduttori 5 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato
Senza silicone
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo 10.750 mm
Lunghezza cavo, ramo 1 750 mm
Lunghezza cavo, ramo 2 10.000 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PP
Idoneità per catena portacavi No
Apertura della chiave 13 mm
Peso netto 446 g
Grado di protezione IP 67
Omologazioni UL
c UL
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Dichiarazione di conformità CE - pdf