C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

Torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50130472

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie C3
Tipo di segnalazione Ottico
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 90 mA
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 1.000 mm
Numero di conduttori 4 conduttori
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 298 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile / orizzontale
Tipo di illuminazione LED/24V
Moduli calotta 3 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Angolo di emissione 360°
Ordine dei moduli (crescente) Verde, arancione, rosso
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 50 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf