BTX 025M-W14

Piastra di montaggio

Codice prodotto: 50142903

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Contiene 2 rondelle con Ø 3,2 mm ciascuna
2 viti M3 x 20
3 dadi di montaggio M4
3 viti M4 x 16
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Sensori della serie 15
Sensori della serie 25C
Peso netto 46 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Modello di elemento di fissaggio Piastra di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Adatto a viti M4
Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Adatto a viti M3
Avvitabile
Materiale Metallo, alluminio
Smorzamento delle vibrazioni No
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015