BTU800M

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 53800130

Tempo di consegna ca. 8 giorni lavorativi
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 400
Dimensioni (P x H x L) 54,5 mm x 90 mm x 192 mm
Peso netto 540 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio, possibilità di regolazione su 2 assi
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Campo di oscillazione -10 ... 10 °
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip